Oversigt over de forskellige transportørsystemer

Offering you the right solution for your challenges: that moves us.

ACTIVE Mover transporterer manometre.

ACTIVE Mover

Samling af manometre med flere forskellige varianter i en kort cyklus.

Yderligere oplysninger
Kombination af TS2 plus og TS2 Booster-transportsystem fra Bosch Rexroth

Forkort tiden mellem dine processer

ved at integrere den nye TS 2 Booster i dit TS 2 plus-transportsystem.

Her

BOOST YOUR PRODUCTION with Rexroth Conveyor Systems

Vi skaber fremdrift af dine produkter – men hvad driver os?

Vores mission er at give dig de bedste transportørsystemer til alle applikationer. Vi gør det muligt for dig at anvende gennemprøvede industristandarder og banebrydende teknologier, hvad enten det er til kompakte miljøer, materialeforsyning, forbedret proceskvalitet, øget produktivitet eller forbedret rentabilitet. Alt dette er integreret i en komplet, energieffektiv løsning. Vores transfersystemer er fleksible nok til at kunne klare både lette laster lige fra få kilo til tunge laster, der overstiger 1.000 kg.

Fordelene ved vores transportørsystemer

  • Høj kvalitet, service og energieffektivitet opnået gennem dokumenterede industristandarder og årtiers erfaring
  • Maksimal ydeevne takket være innovative teknologier
  • Flere og flere frihedsgrader og alsidige systemer til en bred vifte af applikationer med fleksibiliteten til nemt at skalere og ændre dem
  • Mindre planlægningsarbejde takket være brugervenlige værktøjer som f.eks MTpro


De rigtige løsninger til dine udfordringer

Oversigtsvideo over transportørsystemer

Se vores alsidige transportørsystemer

Transfersystem TS 1

TS 1-transfersystem

Præcis montage og hurtige processer

  • Masse pr. palette: Op til 3 kg
  • Størrelser på paletterne: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Lille pladsbehov på grund af kompakt design
  • Brancher: bilbranchen, elektronik med ESD-krav, medicinal teknologi, den optiske branche mv.

Til Rexroth Store

Få mere at vide om TS 1
Lineærmotor-overførselssystem ACTIVE Mover

ACTIVE Mover lineærmotor-transfersystem

Korte cyklusser, hurtigt, robust og præcist.

  • Nyttelast pr. palette: op til 10 kg
  • Høj repeterbarhed: fra ± 0,01 mm
  • Hastighed: op til 150 m/min
  • Brancher: Elektronikproduktion, lægemidler, kosmetik, medicinsk teknologi mv.

Til Rexroth Store

Få mere at vide om ACTIVE Mover
VarioFlow plus-kædetransportør

VarioFlow plus-conveyorystems

Ét alsidigt system, utallige applikationer.

  • Kædebanens trækkraft: op til 1.250 N (ESD 600 N)
  • Transporthastighed: op til 60 m/min
  • Patenteret kædedesign betyder reduceret støjemission
  • Brancher: føde- og drikkevarer, emballering, lægemidler, kosmetik, elektronik mv.

Til Rexroth Store

Få mere at vide om VarioFlow plus
TS 2plus-transfersystem

TS 2plus-transfersystem

Alsidig, robust og variabel allrounder.

  • Nyttelast pr. palette: Op til 240 kg
  • Størrelser på paletterne: 160 x 160 mm til 1.200 x 1.200 mm
  • Omfattende sortiment af modifikationer
  • Brancher: eMobility, elektronik, medicinsk teknologi mv.

Til Rexroth Store

Få mere at vide om TS 2plus
Højhastighedstransportørsystemer TS 2Booster

TS 2Booster

10 gange hurtigere i kort cyklus transfer

  • Acceleration: maks. 40 m/s² (4g)
  • Hastighed: maks. 4 m/s (240 m/min)
  • Positioneringspræcision: op til ±15 μm
  • Brancher: elektronik, biler, medicinsk teknologi mv.

Til Rexroth Store

Få mere at vide om TS 2Booster
Overførselssystem TS 2pv

TS 2pv-transfersystem

Blidt, rent og økonomisk – ideel til solenergibranchen.

  • Panelmasse op til 120 kg
  • Langsgående transport i flere baner op til 3000 mm brede
  • Transport af varme solenergimoduler op til 160 °C
  • Brancher: Fremstilling af cellebaserede og tyndfilmssolcellemoduler.

Til Rexroth Store

Få mere at vide om TS 2pv
TS 5-rulletransportørsystem til tunge laster

TS 5-rulletransportørsystem

Modulært og vedligeholdelsesfrit til laster over 400 kg.

  • Nyttelast pr. palette: op til 400 kg/m
  • Størrelser på paletterne: 455 mm til 1.040 mm
  • Konceptet kræver minimal vedligeholdelse og har stort energieffektivt akseldrev
  • Brancher: samlebånd til biler, samling af batterier, samling af store elektriske apparater mv.

Til Rexroth Store

Få mere at vide om TS 5
Modulært rulletransportørsystem til tunge laster

TS 7-rulletransportørsystem

Smart batteripakkesamling med nyttelast over 1.000 kg.

  • Nyttelast pr. palette: over 1.000 kg
  • Størrelser på paletter: konfigurerbart op til ca. 2600 x 1700 mm
  • Skræddersyet til specifikke sikkerheds- og miljøkrav
  • Brancher: Batteripakkesamling

Vi udarbejder gerne en individuel, skræddersyet løsning til din applikation. Kontakt os!

RFID-system fra Bosch Rexroth

RFID-systemer til transfersystemer

Sikker og pålidelig kommunikation.

  • Realisering af informationsstrømmen i montagesystemer
  • Dokumentation af alle procestrin og produktionsdata for mulig sporbarhed i tilfælde af uventet downtime
  • Produkt- og ordrerelaterede data kan gemmes i datamediet eller i en central database

Til Rexroth Store

Få mere at vide om RFID-systemer

Gratis projektplanlægning af transportørsystemer

Få det meste ud af MTpro-planlægningssoftware. Næsten alle vores teknologiprodukter er gemt i dette værktøj. Design dit helt eget transfer- og conveyorsystem med drag & drop funktioner.

Design- og konstruktionsværktøjet MTpro på én skærm

MTpro-planlægningssoftware

Design dine transfersystemer fra den første idé til implementering i ét værktøj.

MTpro
MTpro Online Designer på en laptopskærm

MTpro Online Designer

Opret dine montagelayouts med onlineversionen af MTpro Layout Designer Den giver dig endnu mere frihed og fleksibilitet på den digitale arbejdsplads.

Start – MTpro Online Designer